Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de poliamida, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:12
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 100 mm D - Diámetro exterior 165 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 52 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 114,6 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 146,9 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 8,39 mm k - Diámetro agujero 4 mm Referencia del manguito asociado H3120 Clase de Juego Radial C3 Peso 4,25 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 471 kN C0 - Capacidad de carga estática 575 kN Cu - Carga límite de fatiga 64,1 kN e - Coeficiente 0.28 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.34 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.39 Y2 - Coeficiente carga axial superior 3.56 N ref - Velocidad térmica de referencia 3200 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 3900 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 9,595 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 12,406 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,566 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,783 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,436 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 0 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 111 mm db - Diámetro mínimo del manguito 106 mm Ce - Longitud mínima del manguito 6 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 154 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors