Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 120 mm D - Diámetro exterior 200 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 62 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 138,9 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 178,4 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 10,04 mm k - Diámetro agujero 4,5 mm Referencia del manguito asociado H3124 Clase de Juego Radial CN Peso 7,44 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 663 kN C0 - Capacidad de carga estática 820 kN Cu - Carga límite de fatiga 86,3 kN e - Coeficiente 0.28 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.37 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.43 Y2 - Coeficiente carga axial superior 3.61 N ref - Velocidad térmica de referencia 2600 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 3200 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 131 mm db - Diámetro mínimo del manguito 128 mm Ce - Longitud mínima del manguito 7 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 189 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors