• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

23128EMKW33 - NTN

23128EMKW33

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior140 mm
D - Diámetro exterior225 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior68 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior202 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura10,12 mm
k - Diámetro agujero5 mm
Referencia del manguito asociadoH3128
Clase de Juego RadialCN
Peso10,9 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica802 kN
C0 - Capacidad de carga estática1030 kN
Cu - Carga límite de fatiga104 kN
e - Coeficiente0.26
Y0- Coeficiente carga estática axial2.5
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.55
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.8
N ref - Velocidad térmica de referencia2200 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica2800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI152 mm
db - Diámetro mínimo del manguito149 mm
Ce - Longitud mínima del manguito8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE213 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image