Volver

2312KG15C3 - SNR

2312KG15C3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, diámetro interior cónico, abierto

Descargas

Fichero CAD

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 60 mm
D 130 mm
B 46 mm
d1 77 mm
D1 110,2 mm
rs min 2,1 mm
Referencia del manguito asociado H2312
Coef (e) 0.41
Y1 1.55
Y2 2.39
Y0 1.62
Clase de Juego Radial C3
Clase de precisión P0
Peso 2,567 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 87 kN
Capacidad de carga estática (C0) 28,2 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 1,28 kN
Nref 6600 tr/min
Nlim 7200 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 71 mm
da max 74 mm
db min 66 mm
Ce min 5 mm
Da max 119 mm
ra max 2 mm
Product classification image