Rodamientos de bolas a rótula

2312SK - NTN

2312SK

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior46 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Referencia del manguito asociadoH2312X
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso2,58 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica88,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática28,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,2 kN
e - Coeficiente0.4
Y0- Coeficiente carga estática axial1.6
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.6
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.4
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI71 mm
da max - Diámetro max apoyo AI77 mm
db - Diámetro mínimo del manguito66 mm
Ce - Longitud mínima del manguito5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE119 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined