Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 180 mm D - Diámetro exterior 300 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 96 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 206 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 266,8 mm rs - Radio mínimo de conexión 3 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 14,85 mm k - Diámetro agujero 7 mm Referencia del manguito asociado H3136 Clase de Juego Radial CN Peso 27,21 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 1490 kN C0 - Capacidad de carga estática 1960 kN Cu - Carga límite de fatiga 183 kN e - Coeficiente 0.29 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.26 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.32 Y2 - Coeficiente carga axial superior 3.45 N ref - Velocidad térmica de referencia 1600 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 2100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 194 mm db - Diámetro mínimo del manguito 191 mm Ce - Longitud mínima del manguito 8 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 286 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2,5 mm
Industry Calcul Factors