Volver

2313G15 - SNR

2313G15

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto

Descargas

Fichero CAD

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 65 mm
D 140 mm
B 48 mm
d1 85,2 mm
D1 119,7 mm
rs min 2,1 mm
Coef (e) 0.39
Y1 1.63
Y2 2.52
Y0 1.71
Clase de Juego Radial CN
Clase de precisión P0
Peso 3,23 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 95,8 kN
Capacidad de carga estática (C0) 32,5 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 1,46 kN
Nref 6100 tr/min
Nlim 6500 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 76 mm
Da max 129 mm
ra max 2 mm
Product classification image