• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

23144EMKW33 - NTN

23144EMKW33

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior220 mm
D - Diámetro exterior370 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior120 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior327,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura19,09 mm
k - Diámetro agujero9 mm
Referencia del manguito asociadoH3144
Clase de Juego RadialCN
Peso52,21 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2190 kN
C0 - Capacidad de carga estática2940 kN
Cu - Carga límite de fatiga258 kN
e - Coeficiente0.3
Y0- Coeficiente carga estática axial2.23
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.28
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.39
N ref - Velocidad térmica de referencia1200 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica1700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI237 mm
db - Diámetro mínimo del manguito233 mm
Ce - Longitud mínima del manguito9 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE353 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image