• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

23148EMKW33C4 - NTN

23148EMKW33C4

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior240 mm
D - Diámetro exterior400 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior128 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior355,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura19,63 mm
k - Diámetro agujero9 mm
Referencia del manguito asociadoH3148H
Clase de Juego RadialC4
Peso64,72 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2510 kN
C0 - Capacidad de carga estática3500 kN
Cu - Carga límite de fatiga299 kN
e - Coeficiente0.29
Y0- Coeficiente carga estática axial2.26
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.32
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.45
N ref - Velocidad térmica de referencia1100 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica1600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI257 mm
db - Diámetro mínimo del manguito254 mm
Ce - Longitud mínima del manguito11 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE383 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image