Rodamientos de bolas a rótula

2315S - NTN

2315S

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior55 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso4,78 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica125 kN
C0 - Capacidad de carga estática43 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,8 kN
e - Coeficiente0.38
Y0- Coeficiente carga estática axial1.7
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.6
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.5
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI86 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE149 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined