• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

23176BC3 - NTN

23176BC3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior380 mm
D - Diámetro exterior620 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior194 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior540 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
Número de agujeros de lubricación8
b - Ancho ranura27 mm
k - Diámetro agujero16 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso235 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica4350 kN
C0 - Capacidad de carga estática7500 kN
Cu - Carga límite de fatiga560 kN
e - Coeficiente0.31
Y0- Coeficiente carga estática axial2.12
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.16
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.22
N lim - Velocidad limite lubricación aceite590 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa450 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI402 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE598 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image