Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 90 mm D - Diámetro exterior 160 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 52,4 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 104,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 141 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 8,86 mm k - Diámetro agujero 4 mm Referencia del manguito asociado H2318 Clase de Juego Radial CN Peso 4,21 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 467 kN C0 - Capacidad de carga estática 513 kN Cu - Carga límite de fatiga 58,3 kN e - Coeficiente 0.3 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.2 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.25 Y2 - Coeficiente carga axial superior 3.34 N ref - Velocidad térmica de referencia 2900 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 3700 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 101 mm db - Diámetro mínimo del manguito 100 mm Ce - Longitud mínima del manguito 18 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 149 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors