Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 100 mm D - Diámetro exterior 180 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 60,3 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 116,5 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 160,6 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 9,44 mm k - Diámetro agujero 4,5 mm Clase de Juego Radial CN Peso 6,2 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 506 kN C0 - Capacidad de carga estática 547 kN Cu - Carga límite de fatiga 59,8 kN e - Coeficiente 0.27 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.41 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.47 Y2 - Coeficiente carga axial superior 3.67 N lim - Velocidad límite mecánica 1000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 7,642 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 10,358 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,37 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,185 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,425 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 116,5 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 112 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 168 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors