El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 170 mm |
| D - Diámetro exterior | 310 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 110 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 271,2 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 4 mm |
| Número de agujeros de lubricación | 3 |
| b - Ancho ranura | 16,35 mm |
| k - Diámetro agujero | 8 mm |
| Clase de Juego Radial | C3 |
| Peso | 35,7 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 1700 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 2070 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 193 kN |
| e - Coeficiente | 0.33 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 1.98 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 2.03 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 3.02 |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 1300 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 1900 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 200 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 187 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 293 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 3 mm |
Industry Calcul Factors