• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

23238EMW33 - NTN

23238EMW33

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior190 mm
D - Diámetro exterior340 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior120 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior298,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura17,53 mm
k - Diámetro agujero8 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso46 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1990 kN
C0 - Capacidad de carga estática2480 kN
Cu - Carga límite de fatiga225 kN
e - Coeficiente0.33
Y0- Coeficiente carga estática axial1.98
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.03
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.02
N ref - Velocidad térmica de referencia1200 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica1800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI207 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE323 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image