• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

23240EMW33 - NTN

23240EMW33

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior200 mm
D - Diámetro exterior360 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior128 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior314,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura18,77 mm
k - Diámetro agujero9 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso55,8 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2250 kN
C0 - Capacidad de carga estática2840 kN
Cu - Carga límite de fatiga253 kN
e - Coeficiente0.34
Y0- Coeficiente carga estática axial1.93
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.98
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.94
N ref - Velocidad térmica de referencia1100 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica1700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI217 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE343 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image