Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 240 mm D - Diámetro exterior 440 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 160 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 0 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 372 mm rs - Radio mínimo de conexión 4 mm Número de agujeros de lubricación 8 b - Ancho ranura 20 mm k - Diámetro agujero 12 mm Referencia del manguito asociado H2348H Clase de Juego Radial CN Peso 105 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 3140 kN C0 - Capacidad de carga estática 4260 kN Cu - Carga límite de fatiga 156 kN e - Coeficiente 0.36 Y0- Coeficiente carga estática axial 1.82 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 1.86 Y2 - Coeficiente carga axial superior 2.77 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 1090 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 850 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 257 mm db - Diámetro mínimo del manguito 257 mm Ce - Longitud mínima del manguito 6 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 423 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 4 mm
Industry Calcul Factors