Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula maciza monobloque mecanizada, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
NTN
d - Diámetro interior
170 mm
D - Diámetro exterior
230 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
45 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior
0 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
215 mm
rs - Radio mínimo de conexión
2 mm
Número de agujeros de lubricación
4
b - Ancho ranura
9,8 mm
k - Diámetro agujero
4,5 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
5,2 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
468 kN
C0 - Capacidad de carga estática
723 kN
Cu - Carga límite de fatiga
48,8 kN
e - Coeficiente
0.16
Y0- Coeficiente carga estática axial
4.02
Y1 - Coeficiente carga axial inferior
4.11
Y2 - Coeficiente carga axial superior
6.12
N lim - Velocidad limite lubricación aceite
2300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa
1800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
178,8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
221,2 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento