Rodamientos de rodillos esféricos

24026EAK30W33C4 - SNR

24026EAK30W33C4

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:30, ancho no ISO, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior130 mm
D - Diámetro exterior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior69 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior143 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior178,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura8,34 mm
k - Diámetro agujero4 mm
Referencia del manguito asociadoH24026
Clase de Juego RadialC4
Peso7,74 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica684 kN
C0 - Capacidad de carga estática909 kN
Cu - Carga límite de fatiga95,1 kN
e - Coeficiente0.31
Y0- Coeficiente carga estática axial2.13
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.18
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.25
N ref - Velocidad térmica de referencia2300 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)10,155 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)12,845 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)8,257 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,129 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,442 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI138,8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE191,2 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image