Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 140 mm D - Diámetro exterior 225 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 85 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 156,2 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 197,6 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm Número de agujeros de lubricación 3 ou 4 b - Ancho ranura 10 mm k - Diámetro agujero 4,5 mm Referencia del manguito asociado AH24128 Clase de Juego Radial CN Peso 12,5 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 951 kN C0 - Capacidad de carga estática 1280 kN Cu - Carga límite de fatiga 130 kN e - Coeficiente 0.34 Y0- Coeficiente carga estática axial 1.93 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 1.98 Y2 - Coeficiente carga axial superior 2.94 N ref - Velocidad térmica de referencia 1600 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 2300 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 9,635 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 12,365 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,737 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,869 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,438 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 0 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 152 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 213 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors