• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

24130EAK30W33C4 - SNR

24130EAK30W33C4

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, con respaldo central sobre el anillo interior, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior, diámetro interior cónico 1:30

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior150 mm
D - Diámetro exterior250 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior100 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior167,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior216,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura13,15 mm
k - Diámetro agujero6 mm
Referencia del manguito asociadoAH24130
Clase de Juego RadialC4
Peso18,62 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1140 kN
C0 - Capacidad de carga estática1510 kN
Cu - Carga límite de fatiga149 kN
e - Coeficiente0.36
Y0- Coeficiente carga estática axial1.81
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.85
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.76
N ref - Velocidad térmica de referencia1500 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica2100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,704 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,296 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,373 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,435 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI162 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE238 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image