• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

24144EMW33 - SNR

24144EMW33

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, con respaldo central sobre el anillo interior, jaula maciza monobloque mecanizada centrada sobre el anillo interior, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior220 mm
D - Diámetro exterior370 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior150 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior320,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Número de agujeros de lubricación3 ou 8
b - Ancho ranura15,9 mm
k - Diámetro agujero7 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso63,5 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2600 kN
C0 - Capacidad de carga estática3540 kN
Cu - Carga límite de fatiga311 kN
e - Coeficiente0.39
Y0- Coeficiente carga estática axial1.7
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.74
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.59
N ref - Velocidad térmica de referencia850 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica1400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,161 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,839 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,735 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,368 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,43 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI237 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE353 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image