Rodamientos de rodillos esféricos

24148EAW33 - SNR

24148EAW33

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ranura y agujeros de lubricación sobre anillo exterior

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior240 mm
D - Diámetro exterior400 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior160 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior269 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior348,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Número de agujeros de lubricación3 ou 8
b - Ancho ranura19,37 mm
k - Diámetro agujero12 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso76,7 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2860 kN
C0 - Capacidad de carga estática3990 kN
Cu - Carga límite de fatiga342 kN
e - Coeficiente0.35
Y0- Coeficiente carga estática axial1.88
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.92
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.86
N ref - Velocidad térmica de referencia800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica1300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,642 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,358 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,036 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,518 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,432 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI257 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE383 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image