Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro exterior arandela del eje | 100 mm |
| D - Diámetro exterior arandela del alojamiento | 170 mm |
| D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento | 128 mm |
| d1 - Diámetro exterior arandela eje | 149,9 mm |
| T - Altura de tope | 42 mm |
| C - Largo de la arandela eje | 20,5 mm |
| B - Ancho de la arandela eje | 26,2 mm |
| B2 - Distancia cara grande arandela del eje / jaula de chapa de acero | 37,3 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 58 mm |
| Material de la jaula | Tôle |
| Peso | 3,65 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| Ca - Capacidad carga axial dinámica | 443 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 1390 kN |
| Cua - Carga axial limite a la fatiga | 155 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 2100 tr/min |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 1800 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 3600 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 200 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
|---|---|
| BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 9,109 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 10,891 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 6,983 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 3,492 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,455 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1,5 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 147 mm |
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 130 mm |
| db1 - Diámetro max apoyo arandela del eje | 107 mm |
| db2 - Diámetro max separador | 107 mm |