Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro exterior arandela del eje 110 mm D - Diámetro exterior arandela del alojamiento 190 mm D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento 140,5 mm d1 - Diámetro exterior arandela eje 171 mm T - Altura de tope 48 mm C - Largo de la arandela eje 23 mm B - Ancho de la arandela eje 30,3 mm B2 - Distancia cara grande arandela del eje / jaula de chapa de acero 46 mm a - Punto de aplicación de la carga 64 mm Material de la jaula Tôle Peso 5,4 kg
PRESTACIONES Ca - Capacidad carga axial dinámica 589 kN C0a - Capacidad carga axial estático 1830 kN Cua - Carga axial limite a la fatiga 200 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 1900 tr/min N ref - Velocidad térmica de referencia 1800 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 3300 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 8,59 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 10,41 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,495 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,248 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,452 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 165 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 145 mm db1 - Diámetro max apoyo arandela del eje 117 mm db2 - Diámetro max separador 117 mm