• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos axiales de rodillos a rótula

29326E - SNR

29326E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro exterior arandela del eje130 mm
D - Diámetro exterior arandela del alojamiento225 mm
D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento165,7 mm
d1 - Diámetro exterior arandela eje199,7 mm
T - Altura de tope58 mm
C - Largo de la arandela eje30,1 mm
B - Ancho de la arandela eje36,7 mm
B2 - Distancia cara grande arandela del eje / jaula de chapa de acero49,6 mm
a - Punto de aplicación de la carga76 mm
Material de la jaulaTôle
Peso9,08 kg
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica783 kN
C0a - Capacidad carga axial estático2680 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga274 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1600 tr/min
N ref - Velocidad térmica de referencia1500 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica2700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)9,596 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,404 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,338 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,669 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,457 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE194 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI175 mm
db1 - Diámetro max apoyo arandela del eje138 mm
db2 - Diámetro max separador143 mm