Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro exterior arandela del eje | 140 mm |
| D - Diámetro exterior arandela del alojamiento | 240 mm |
| D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento | 178,8 mm |
| d1 - Diámetro exterior arandela eje | 213,7 mm |
| T - Altura de tope | 60 mm |
| C - Largo de la arandela eje | 30 mm |
| B - Ancho de la arandela eje | 38,5 mm |
| B2 - Distancia cara grande arandela del eje / jaula de chapa de acero | 52,4 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 82 mm |
| Material de la jaula | Tôle |
| Peso | 10,5 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| Ca - Capacidad carga axial dinámica | 857 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 2920 kN |
| Cua - Carga axial limite a la fatiga | 293 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 1500 tr/min |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 1400 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 2500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 200 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
|---|---|
| BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 9,592 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 11,408 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 7,3 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 3,65 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,457 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2,1 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 208 mm |
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 185 mm |
| db1 - Diámetro max apoyo arandela del eje | 148 mm |
| db2 - Diámetro max separador | 154 mm |