Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos axiales de rodillos a rótula

29336E - SNR

29336E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro exterior arandela del eje180 mm
D - Diámetro exterior arandela del alojamiento300 mm
D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento228,3 mm
d1 - Diámetro exterior arandela eje270,4 mm
T - Altura de tope73 mm
C - Largo de la arandela eje35,5 mm
B - Ancho de la arandela eje46 mm
B2 - Distancia cara grande arandela del eje / jaula de chapa de acero64,3 mm
a - Punto de aplicación de la carga103 mm
Material de la jaulaTôle
Peso19,1 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica1260 kN
C0a - Capacidad carga axial estático4350 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga408 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1200 tr/min
N ref - Velocidad térmica de referencia1100 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica2000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)9,579 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,421 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,237 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,619 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,456 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE262 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI235 mm
db1 - Diámetro max apoyo arandela del eje189 mm
db2 - Diámetro max separador195 mm
undefined