• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos axiales de rodillos a rótula

29344E - SNR

29344E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro exterior arandela del eje220 mm
D - Diámetro exterior arandela del alojamiento360 mm
D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento273 mm
d1 - Diámetro exterior arandela eje324,4 mm
T - Altura de tope85 mm
C - Largo de la arandela eje41 mm
B - Ancho de la arandela eje55 mm
B2 - Distancia cara grande arandela del eje / jaula de chapa de acero74 mm
a - Punto de aplicación de la carga125 mm
Material de la jaulaTôle
Peso31,6 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica1770 kN
C0a - Capacidad carga axial estático6430 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga572 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia900 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica1800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)10,064 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,936 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,399 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,699 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,457 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE316 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI285 mm
undefined