Rodamientos axiales de rodillos a rótula

293/500 - NTN

293/500

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro exterior arandela del eje500 mm
D - Diámetro exterior arandela del alojamiento750 mm
D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento611 mm
d1 - Diámetro exterior arandela eje725 mm
T - Altura de tope150 mm
C - Largo de la arandela eje74 mm
B - Ancho de la arandela eje144 mm
a - Punto de aplicación de la carga280 mm
Material de la jaulaLaiton
Peso235 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica4750 kN
C0a - Capacidad carga axial estático19300 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga1140 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite440 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento5 mm
rs - Radio mínimo de conexión6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE670 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI615 mm
undefined