Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro exterior arandela del eje | 75 mm |
| D - Diámetro exterior arandela del alojamiento | 160 mm |
| D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento | 109 mm |
| d1 - Diámetro exterior arandela eje | 141,8 mm |
| T - Altura de tope | 51 mm |
| C - Largo de la arandela eje | 24 mm |
| B - Ancho de la arandela eje | 33,5 mm |
| B2 - Distancia cara grande arandela del eje / jaula de chapa de acero | 47 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 47 mm |
| Material de la jaula | Tôle |
| Peso | 4,9 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 511 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 1500 kN |
| Cua - Carga axial limite a la fatiga | 174 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 2100 tr/min |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 2200 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 4100 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 200 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 7,582 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 9,418 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 5,656 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,828 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,446 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 134 mm |
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 115 mm |
| db1 - Diámetro max apoyo arandela del eje | 82,5 mm |
| db2 - Diámetro max separador | 82,5 mm |