Rodamientos axiales de rodillos a rótula

29422E - SNR

29422E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro exterior arandela del eje110 mm
D - Diámetro exterior arandela del alojamiento230 mm
D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento159 mm
d1 - Diámetro exterior arandela eje211,5 mm
T - Altura de tope73 mm
C - Largo de la arandela eje35 mm
B - Ancho de la arandela eje47 mm
B2 - Distancia cara grande arandela del eje / jaula de chapa de acero64 mm
a - Punto de aplicación de la carga69 mm
Material de la jaulaTôle
Peso13,5 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica1020 kN
C0a - Capacidad carga axial estático3080 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga320 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1400 tr/min
N ref - Velocidad térmica de referencia1700 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica2800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,108 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,892 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,427 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,714 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,444 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE193 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI165 mm
db1 - Diámetro max apoyo arandela del eje120,5 mm
db2 - Diámetro max separador129 mm
undefined