Rodamientos axiales de rodillos a rótula

29436E - SNR

29436E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro exterior arandela del eje180 mm
D - Diámetro exterior arandela del alojamiento360 mm
D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento248,7 mm
d1 - Diámetro exterior arandela eje320,6 mm
T - Altura de tope109 mm
C - Largo de la arandela eje53 mm
B - Ancho de la arandela eje69,5 mm
B2 - Distancia cara grande arandela del eje / jaula de chapa de acero93 mm
a - Punto de aplicación de la carga110 mm
Material de la jaulaTôle
Peso48,1 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica2250 kN
C0a - Capacidad carga axial estático7210 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga653 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite900 tr/min
N ref - Velocidad térmica de referencia1000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica1700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,093 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,907 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,435 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,718 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,443 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento4 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE304 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI265 mm
db1 - Diámetro max apoyo arandela del eje195 mm
db2 - Diámetro max separador210 mm
undefined