Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Marca | SNR |
d - Diámetro exterior arandela del eje | 180 mm |
D - Diámetro exterior arandela del alojamiento | 360 mm |
D1 - Diámetro interior arandela del alojamiento | 248,7 mm |
d1 - Diámetro exterior arandela eje | 320,6 mm |
T - Altura de tope | 109 mm |
C - Largo de la arandela eje | 53 mm |
B - Ancho de la arandela eje | 69,5 mm |
B2 - Distancia cara grande arandela del eje / jaula de chapa de acero | 93 mm |
a - Punto de aplicación de la carga | 110 mm |
Material de la jaula | Tôle |
Peso | 48,1 kg |
PRESTACIONES | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 2250 kN |
C0a - Capacidad carga axial estático | 7210 kN |
Cua - Carga axial limite a la fatiga | 653 kN |
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite | 900 tr/min |
Nref - Velocidad térmica de referencia | 1000 tr/min |
Nlim - Velocidad límite mecánica | 1700 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 200 °C |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 7,093 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 8,907 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,443 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 5,435 Hz |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 4 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 5 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 304 mm |
da min - Diámetro mini apoyo AI | 265 mm |
db1 - Diámetro max apoyo arandela del eje | 195 mm |
db2 - Diámetro max separador | 210 mm |