• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

30202A - SNR

30202A

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior11 mm
C - Ancho del anillo exterior10 mm
T - Ancho total11,75 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior25,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga8,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Peso0,054 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica16,4 kN
A2 - Coeficiente de material1
C0 - Capacidad de carga estática14,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,75 kN
e - Coeficiente0.32
Y0- Coeficiente carga estática axial1.04
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.88
N ref - Velocidad térmica de referencia13000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica23000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,227 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,773 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,802 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,401 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,402 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI20 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI20,5 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE29 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE29,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE33 mm
Ca - Distancia mínima2 mm
Cb - Distancia mínima1,8 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined