• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

30204A - SNR

30204A

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
C - Ancho del anillo exterior12 mm
T - Ancho total15,25 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior33,9 mm
a - Punto de aplicación de la carga11,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Peso0,126 kg
Referencia ISO355T2DB020
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica30,9 kN
A2 - Coeficiente de material1
C0 - Capacidad de carga estática30,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,75 kN
e - Coeficiente0.35
Y0- Coeficiente carga estática axial0.96
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.74
N ref - Velocidad térmica de referencia10000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica17000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,158 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,842 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,274 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,637 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,411 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI27 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI25,5 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE40 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE41,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE44 mm
Ca - Distancia mínima2 mm
Cb - Distancia mínima3 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image