Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 70 mm D - Diámetro exterior 125 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 24 mm C - Ancho del anillo exterior 21 mm T - Ancho total 26,25 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 94,8 mm a - Punto de aplicación de la carga 26,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Peso 1,261 kg Referencia ISO355 T3EB070
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 145 kN A2 - Coeficiente de material 1 C0 - Capacidad de carga estática 174 kN Cu - Carga límite de fatiga 21,2 kN e - Coeficiente 0.42 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.79 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.43 N ref - Velocidad térmica de referencia 3600 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 5800 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 8,576 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 11,424 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,627 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,314 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,429 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 81 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 80 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 110 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 116,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 118 mm Ca - Distancia mínima 4 mm Cb - Distancia mínima 5 mm ra max - Radio máximo de conexión 2 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
Industry Calcul Factors