Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 90 mm D - Diámetro exterior 160 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 30 mm C - Ancho del anillo exterior 26 mm T - Ancho total 32,5 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 121 mm a - Punto de aplicación de la carga 32 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 2 mm Peso 2,66 kg Referencia ISO355 T3FB090
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 230 kN C0 - Capacidad de carga estática 267 kN Cu - Carga límite de fatiga 30,5 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.42 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.79 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.43 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 3000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 2200 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 103 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 102 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 140 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 150 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 150 mm Ca - Distancia mínima 5 mm Cb - Distancia mínima 6,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 2 mm r1a - Radio máximo de conexión 2 mm
OE Equivalents MAN 06.32480-0021 MAN 06.32480-4800 MAN 06.32489-0021 Iveco 1102858 MAN 87.52310-1710 Automotive Compatibility Iveco EUROCARGO I-III EUROCARGO I-III 12/1990 => 08/2015 - - Iveco EUROCARGO V EUROCARGO V 08/2015 => - - Iveco P/PA P/PA 02/1984 => 05/1986 - - Iveco P/PA-Haubenfahrzeuge P/PA-Haubenfahrzeuge 06/1989 => 11/1993 - - MAN EM EM 07/1987 => - - MAN F2000 F2000 12/1993 => - - MAN HOCL HOCL 07/1987 => - - MAN L2000 L2000 09/1993 => - - MAN LION´S CITY LION´S CITY 01/2009 => - - MAN M 2000 L M 2000 L 07/1995 => - - MAN M 2000 M M 2000 M 07/1995 => 11/2005 - - MAN M90 M90 07/1988 => 05/1996 - - MAN NM NM 07/1987 => - - MAN SM SM 10/1987 => 01/1995 - - Industry Calcul Factors