Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 105 mm D - Diámetro exterior 190 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 36 mm C - Ancho del anillo exterior 30 mm T - Ancho total 39 mm a - Punto de aplicación de la carga 38 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 2 mm Peso 4,45 kg Referencia ISO355 T3FB105
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 320 kN C0 - Capacidad de carga estática 380 kN Cu - Carga límite de fatiga 41 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.42 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.79 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.43 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 2500 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1900 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 119 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 122 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 178 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 178 mm ra max - Radio máximo de conexión 2,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 2 mm
OE Equivalents Iveco 1102864 Renault Trucks 23430221 Renault Trucks 5000020631 Automotive Compatibility Iveco EUROCARGO I-III EUROCARGO I-III 12/1990 => 08/2015 - - Iveco EUROCARGO V EUROCARGO V 08/2015 => - - Iveco EUROTECH MP EUROTECH MP 10/1999 => - - Iveco EUROTRAKKER EUROTRAKKER 12/1992 => 10/2004 - - Iveco P/PA P/PA 12/1982 => 11/1993 - - Iveco P/PA-Haubenfahrzeuge P/PA-Haubenfahrzeuge 06/1983 => 11/1993 - - Iveco TRAKKER I TRAKKER I 09/2004 => - - Iveco TURBOCITY TURBOCITY 12/1990 => 11/1996 - - Industry Calcul Factors