Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 190 mm D - Diámetro exterior 340 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 55 mm C - Ancho del anillo exterior 46 mm T - Ancho total 60 mm a - Punto de aplicación de la carga 64 mm rs - Radio mínimo de conexión 5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 4 mm Peso 21,5 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 920 kN C0 - Capacidad de carga estática 1000 kN Cu - Carga límite de fatiga 91,5 kN e - Coeficiente 0.44 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.76 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.38 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 1400 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS Da min - Diámetro mini apoyo AE 293 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 322 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 320,5 mm Ca - Distancia mínima 9 mm Cb - Distancia mínima 14 mm ra max - Radio máximo de conexión 4 mm r1a - Radio máximo de conexión 3 mm
Industry Calcul Factors