• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

30240UUTG - NTN

30240UUTG

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior200 mm
D - Diámetro exterior360 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior58 mm
C - Ancho del anillo exterior48 mm
T - Ancho total64 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior274 mm
a - Punto de aplicación de la carga70 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión4 mm
Peso25,2 kg
Referencia ISO355T4GB200
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1010 kN
C0 - Capacidad de carga estática1110 kN
Cu - Carga límite de fatiga99 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.44
Y0- Coeficiente carga estática axial0.76
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.38
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa950 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI242 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI222 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE311 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE342 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE336 mm
Ca - Distancia mínima10 mm
Cb - Distancia mínima16 mm
ra max - Radio máximo de conexión4 mm
r1a - Radio máximo de conexión3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image