• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

30316U - NTN

30316U

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior170 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior39 mm
C - Ancho del anillo exterior33 mm
T - Ancho total42,5 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior122,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga34 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,5 mm
Peso4,41 kg
Referencia ISO355T2GB080
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica325 kN
C0 - Capacidad de carga estática350 kN
Cu - Carga límite de fatiga39,5 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.35
Y0- Coeficiente carga estática axial0.96
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.74
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI102 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI94 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE148 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE158 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE159 mm
Ca - Distancia mínima4 mm
Cb - Distancia mínima9,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image