Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Diámetro interior | 95 mm |
D - Diámetro exterior | 200 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 45 mm |
C - Ancho del anillo exterior | 32 mm |
T - Ancho total | 49,5 mm |
d1 - Diámetro exterior anillo interior | 146,5 mm |
a - Punto de aplicación de la carga | 62,5 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 4 mm |
r1s - Radio mínimo de conexión | 3 mm |
Peso | 6,35 kg |
Referencia ISO355 | T7GB095 |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 330 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 355 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 38,5 kN |
A2 - Coeficiente de material | 1 |
e - Coeficiente | 0.83 |
Y0- Coeficiente carga estática axial | 0.4 |
Y2 - Coeficiente carga axial superior | 0.73 |
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite | 2200 tr/min |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 1700 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | |
---|---|
da max - Diámetro max apoyo AI | 114 mm |
db min - Diámeto mini apoyo AI | 113 mm |
Da min - Diámetro mini apoyo AE | 154 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 186 mm |
Db min - Diámetro mini apoyo AE | 187 mm |
Ca - Distancia mínima | 6 mm |
Cb - Distancia mínima | 17,5 mm |
ra max - Radio máximo de conexión | 3 mm |
r1a - Radio máximo de conexión | 2,5 mm |