Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 110 mm D - Diámetro exterior 240 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 50 mm C - Ancho del anillo exterior 42 mm T - Ancho total 54,5 mm a - Punto de aplicación de la carga 45,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 3 mm r1s - Radio mínimo de conexión 2,5 mm Peso 11,1 kg Referencia ISO355 T2GB110
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 530 kN C0 - Capacidad de carga estática 585 kN Cu - Carga límite de fatiga 60 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.35 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.96 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.74 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 2200 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1600 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 128 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 141 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 226 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 222 mm ra max - Radio máximo de conexión 3 mm r1a - Radio máximo de conexión 2,5 mm
Industry Calcul Factors