• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

30328UUTG - NTN

30328UUTG

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior140 mm
D - Diámetro exterior300 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior62 mm
C - Ancho del anillo exterior53 mm
T - Ancho total67,75 mm
a - Punto de aplicación de la carga56,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión4 mm
Peso21,1 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica945 kN
C0 - Capacidad de carga estática950 kN
e - Coeficiente0.35
Y0- Coeficiente carga estática axial0.96
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.74
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da min - Diámetro mini apoyo AE252 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE282 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE275,5 mm
Ca - Distancia mínima9 mm
Cb - Distancia mínima14,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión4 mm
r1a - Radio máximo de conexión3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image