Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 75 mm D - Diámetro exterior 160 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 37 mm C - Ancho del anillo exterior 26 mm T - Ancho total 40 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 117 mm a - Punto de aplicación de la carga 49,9 mm rs - Radio mínimo de conexión 3 mm r1s - Radio mínimo de conexión 2,5 mm Peso 3,38 kg Referencia ISO355 T7GB075
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 228 kN A2 - Coeficiente de material 1 C0 - Capacidad de carga estática 259 kN Cu - Carga límite de fatiga 30,1 kN e - Coeficiente 0.83 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.4 Y2 - Coeficiente carga axial superior 0.73 N ref - Velocidad térmica de referencia 3200 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 4400 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,732 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 9,268 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,389 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,695 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,421 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 91 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 87 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 127 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 148 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 151 mm Ca - Distancia mínima 6 mm Cb - Distancia mínima 14 mm ra max - Radio máximo de conexión 2,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 2 mm
Industry Calcul Factors