Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32008A - SNR

32008A

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior68 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior19 mm
C - Ancho del anillo exterior14,5 mm
T - Ancho total19 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior54,8 mm
a - Punto de aplicación de la carga15 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Peso0,271 kg
Referencia ISO355T3CD040
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica54,2 kN
A2 - Coeficiente de material1
C0 - Capacidad de carga estática71,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga8,7 kN
e - Coeficiente0.38
Y0- Coeficiente carga estática axial0.87
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.58
N ref - Velocidad térmica de referencia6200 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)10,171 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)12,829 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)8,275 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,138 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,442 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI46 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI45,5 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE60 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE62,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE65 mm
Ca - Distancia mínima4 mm
Cb - Distancia mínima4,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image