Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 45 mm D - Diámetro exterior 75 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 20 mm C - Ancho del anillo exterior 15,5 mm T - Ancho total 20 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 61,4 mm a - Punto de aplicación de la carga 16,6 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1 mm Peso 0,338 kg Referencia ISO355 T3CC045
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 61 kN A2 - Coeficiente de material 1 C0 - Capacidad de carga estática 81,4 kN Cu - Carga límite de fatiga 9,9 kN e - Coeficiente 0.39 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.84 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.53 N ref - Velocidad térmica de referencia 5600 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 9400 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 10,223 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 12,777 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 8,606 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 4,303 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,444 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 51 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 50,5 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 67 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 69,7 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 72 mm Ca - Distancia mínima 4 mm Cb - Distancia mínima 4,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 1 mm r1a - Radio máximo de conexión 1 mm
Industry Calcul Factors