• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

32009.VC12UA - SNR

Referencia 32009.VC12UA

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • 32009 VH106 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight0,315 kg
Diámetro interior 145 mm
Ancho 120 mm
Diámetro exterior 175 mm
Código Caja de CambiosC350

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes000 980 58 05Mercedes000 981 57 05Mercedes0089816305Peugeot, Citroen312540Opel330020Nissan40215-D0100Mercedes6319800102Fiat7655061Renault7703090216Isuzu8-94258-819-0Isuzu8-97118-307-0Isuzu8942588192Daihatsu90043-66015-000Daihatsu9004366015Vauxhall, G.M.E., Bedford94258819MercedesA0089816305

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa Romeo145145 108/1994 => 05/2001--Alfa Romeo145145 210/1995 => 05/2001--Alfa Romeo146146 111/1994 => 05/2001--Alfa Romeo146146 211/1996 => 05/2001--Alfa Romeo147147 109/2000 => 12/2009--Alfa Romeo147147 209/2000 => 12/2009--Alfa Romeo15515510/1991 => 07/1997--Alfa Romeo156156 108/1997 => 12/2005--Alfa Romeo156156 208/1997 => 10/2006--Alfa Romeo156156 308/1997 => 05/2007--Alfa Romeo16416406/1987 => 08/1998--Alfa Romeo16616609/2003 => 11/2007--Alfa Romeo166166 109/1998 => 03/2006--Alfa Romeo166166 209/1998 => 11/2007--Alfa RomeoALFA GTALFA GT08/2003 => 05/2010--Alfa RomeoGTVGTV I11/1980 => 12/1985--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoGTVGTV III02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 11/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 11/2010--Alfa RomeoSPIDERSPIDER05/1989 => 01/2003--Alfa RomeoSPIDERSPIDER I06/1974 => 11/1993--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2006--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 08/2010--BedfordMIDIMIDI12/1988 => 08/1994--CitroenC25C2510/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 110/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 206/1983 => 01/1994--CitroenJUMPERJUMPER12/2001 => 05/2006--CitroenJUMPERJUMPER I01/1994 => 11/2001--CitroenJUMPERJUMPER II12/2001 => 05/2006--CitroenJUMPERJUMPER III06/2006 => 04/2014--CitroenXMXM 206/1994 => 06/2001--DaihatsuCANTERCANTER08/1991 => 11/2000--DaihatsuFOURTRAKFOURTRAK08/1985 => 03/1993--DaihatsuROCKYROCKY03/1984 => 05/1993--DaihatsuROCKYROCKY 203/1984 => 11/2000--DaihatsuRUGGERRUGGER09/1985 => 11/2000--FiatBARCHETTABARCHETTA04/1995 => 05/2006--FiatBRAVABRAVA I02/1996 => 02/2002--FiatBRAVOBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 11/2009--FiatCOUPECOUPE10/1993 => 08/2000--FiatDOBLODOBLO I09/2001 => 12/2010--FiatFIORINOFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007--FiatIDEAIDEA 109/2003 => 12/2011--FiatIDEAIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatLINEALINEA06/2007 => --FiatMAREAMAREA12/1994 => 08/2002--FiatMULTIPLAMULTIPLA 110/1998 => 08/2005--FiatMULTIPLAMULTIPLA 210/1998 => 04/2010--FiatPUNTOPUNTO I06/1993 => 08/1999--FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatREGATAREGATA06/1986 => --FiatREGATAREGATA I06/1986 => --FiatREGATAREGATA II06/1986 => --FiatSIENASIENA08/2003 => 11/2006--FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007--FiatStradaSTRADA I02/2003 => 05/2011--FiatTEMPRATEMPRA 110/1989 => 11/1995--FiatTEMPRATEMPRA 210/1989 => 11/1995--FiatTIPOTIPO I12/1987 => 09/1995--FiatUNOUNO02/1985 => 08/1993--FiatUNOUNO 102/1985 => 09/1989--FiatUNOUNO 209/1989 => 08/1993--IsuzuD-MAXD-MAX12/2006 => 08/2012--IsuzuD-MAX ID-MAX I => --IsuzuD-MAX IID-MAX II => --IsuzuMIDIMIDI12/1988 => 06/1996--IsuzuRodeoRodeo12/2002 => 11/2006--IsuzuTrooperTrooper12/1991 => 12/2003--IsuzuVANVAN12/1988 => 06/1996--LanciaDEDRADEDRA02/1989 => 08/1999--LanciaDELTADELTA08/1987 => 06/1988--LanciaDELTADELTA I03/1986 => 12/1993--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaDELTADELTA III06/2008 => 11/2014--LanciaKAPPAKAPPA09/1994 => 09/2001--LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaPRISMAPRISMA 112/1982 => 03/1989--LanciaPRISMAPRISMA 204/1985 => 04/1987--LanciaTHEMATHEMA09/1988 => 10/1994--LanciaTHEMATHEMA I09/1984 => 10/1994--LanciaTHESISTHESIS08/2002 => 06/2009--LanciaYPSILONYPSILON11/2007 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --MercedesCLASSE GCLASSE G I12/1988 => 11/1988--MercedesG-SERIESG-SERIES10/1979 => 07/1989--NissanPICK UPPICK-UP I03/1983 => 07/1985--NissanPRIMERAPRIMERA II02/1989 => 08/1994--NissanStanzaSTANZA I07/1981 => 11/1985--NissanStanzaStanza07/1981 => 11/1985--OpelCAMPOCAMPO09/1988 => 08/2002--OpelFRONTERAFRONTERA04/1995 => 06/2005--OpelFRONTERAFRONTERA 102/1991 => 08/1998--OpelFRONTERAFRONTERA 202/1991 => 08/1998--OpelFRONTERAFRONTERA 309/1998 => 06/2005--OpelMONTEREYMONTEREY I08/1991 => 05/1998--OpelMONTEREYMONTEREY II06/1998 => 07/1999--Peugeot605605 106/1994 => 04/1999--Peugeot605605 206/1994 => 04/1999--PeugeotBOXERBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBOXERBOXER II08/2000 => 05/2006--PeugeotBOXERBOXER III06/2006 => 04/2014--RenaultTRAFICTRAFIC06/1980 => 02/2001--RenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 02/2001--VauxhallBRAVABRAVA09/1988 => 05/1996--VauxhallFRONTERAFRONTERA 109/1991 => 08/1998--VauxhallFRONTERAFRONTERA 209/1991 => 08/1998--VauxhallFRONTERAFRONTERA 309/1998 => 06/2005--VauxhallMIDIMIDI12/1988 => 09/1991--VauxhallMONTEREYMONTEREY04/1994 => 07/1999--