Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera
32019A - SNR
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
95 mm
D - Diámetro exterior
145 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
32 mm
C - Ancho del anillo exterior
24 mm
T - Ancho total
32 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
120,1 mm
a - Punto de aplicación de la carga
31,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión
2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión
1,5 mm
Peso
1,786 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
182 kN
A2 - Coeficiente de material
1
C0 - Capacidad de carga estática
280 kN
Cu - Carga límite de fatiga
32,5 kN
e - Coeficiente
0.44
Y0- Coeficiente carga estática axial
0.75
Y2 - Coeficiente carga axial superior
1.36
N ref - Velocidad térmica de referencia
3000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
4600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
12,634 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
15,366 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
9,737 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)